Publiceer je producten
DYNACO Snelloopdeur D-313 CL4 CLEANROOM deur
DYNACO Snelloopdeur D-313 CL4 CLEANROOM deur

    DYNACO Snelloopdeur D-313 CL4 CLEANROOM deur

    3.2 van de 5 sterren3.2(5 reviews)

    Ontdek de Dynaco High-Speed Cleanroom Deur D-313 – de slankste high-speed cleanroom roldeur op de markt. Speciaal ontworpen voor binnengebruik, neemt deze minimale ruimte in beslag, waardoor hij ideaal is voor interlocks. De superieure, strakke afdichting houdt effectief verontreinigingen buiten, voorkomt lekkages, minimaliseert luchtverlies en handhaaft de drukniveaus, wat resulteert in aanzienlijke energiebesparingen en geoptimaliseerde cleanroom-operaties.

    Het drukbestendige, flexibele PVC-deurgordijn zorgt ervoor dat uw cleanroom voortdurend onder over- of onderdruk blijft. Deze high-speed roldeur sluit effectief stof, zwevende deeltjes, vocht en extreme temperaturen buiten, en zorgt voor een optimale cleanroomomgeving.

    Belangrijke kenmerken zijn onder andere laagwrijvings zijgeleiders, een zelfherstellend deurgordijn en een motor geïntegreerd in de trommel, wat resulteert in minimale onderhoudsvereisten. Het gordijn is vrij van stijve elementen, waardoor de DYNACO D-313 CLEANROOM roldeur de veiligste optie op de markt is voor zowel uw personeel als uw apparatuur.

    Verhoog de efficiëntie van uw cleanroom met de Dynaco High-Speed Cleanroom Deur D-313, ontworpen om ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid te leveren.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.dyn-d313-cl
    • ProductfamilieHigh speed door
    • ProductgroepCleanroom door
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-12-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3500
    • Breedte (mm)3500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
    • IFC-classificatiedeur
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets