Publiceer je producten
Dynaco snelloopdeur M2 Power

Dynaco snelloopdeur M2 Power

Onderhoudsvriendelijkheid, gebruiksgemak en een lange levensduur maken van de DYNACO M2 POWER snelrolpoort een ideale buitenpoort voor elk industrieel gebouw, magazijn, loods, productie- of transporthal. 

Deze middelgrote snelrolpoort is windbestendig tot klasse 4 van de Europese norm EN 12424. Ze blijft operationeel, zelfs bij slecht weer. 

In combinatie met de snelle poortcyclus zorgt deze oprolpoort ten allen tijde voor een vlotte bedrijfsactiviteit. 

De superieure afdichting van de snelrolpoort houdt sterke wind, regen, sneeuw, vuil en extreme temperaturen uit uw gebouw. 

In combinatie met de hoge openings- en sluitsnelheid kan dit aanzienlijke energiebesparingen opleveren. 

Dankzij het soepele poortblad zonder harde elementen is de DYNACO M2 POWER rolpoort veilig voor mensen en apparatuur. 

Mocht het poortblad per ongeluk uit de zijgeleiders loskomen, dan voltstaat het om de snelrolpoort te openen en te sluiten om het zelfherstellend poortblad terug te laten keren in de zijgeleiders.

Technische specificatie
  • Unieke ref.dyn-m2-p
  • ProductfamilieHigh speed door
  • ProductgroepOutside door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-12-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)5500
  • Breedte (mm)5500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets