Publiceer je producten
Dynaco snelloopdeur D 313 emergency

Dynaco snelloopdeur D 313 emergency

Veiligheid boven alles met de DYNACO D-313 EMERGENCY rolpoort, de slankste snellooppoort op de markt met een geïntegreerde nooduitgang. 

Ze biedt alle voordelen van een snelrolpoort en een gemakkelijke vluchtweg in geval van nood. 

Het soepele PVC poortblad van deze rolpoort heeft in het midden een T-vormige uitsnijding. 

Wanneer iemand op de aangeduide plaatsen op het poortblad duwt, splitst het in twee gelijke delen en opent de nooduitgang zich. 

Deze snellooppoort maakt vlot verkeer van mensen en goederen mogelijk. 

Dankzij het plaatsbesparend design kan de oprolpoort geïnstalleerd worden in kleine of beperkte ruimten. Daarom is het een ideale snelrolpoort voor winkels. 

Zijgeleiders met lage wrijving, een zelfherstellend poortblad en een minimum aan slijtagegevoelige onderdelen maken de DYNACO D-313 EMERGENCY snelrolpoort zeer onderhoudsvriendelijk. 

Het soepele poortblad bevat geen harde elementen en is veilig voor personeel, klanten en goederen.

Technische specificatie
  • Unieke ref.dyn-d313-em
  • ProductfamilieHigh speed door
  • ProductgroepEmergency exit door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-12-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)3500
  • Breedte (mm)3500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets