Publiceer je producten
Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10

Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10

SEREL Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10 (53cm)
Specificatie
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    • %25 Water Saving 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Design Awards 

    2018 - Bronze A' Design Award, 

    2016 - Design Turkey Good Design Award, 

    2016 - Reddot Design Award, 

    2016 - Good Design 

    • 53x36cm

Technische specificatie
  • Unieke ref.PS10
  • ProductfamilieSEREL Poseidon
  • ProductgroepWall Hung WC
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)355
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)530
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalChinees porselein
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)21.19
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2030
  • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste