Publiceer je producten
Combison™ Duo E
Ecophon

Combison™ Duo E

Voor toepassingen indien een combinatie van hoge geluidsabsorptie en geluidsisolatie gewenst is. Ecophon Combison Duo E wordt toegepast in ruimtes waarvan de wanden niet helemaal tot aan het bouwkundig plafond doorlopen. Tevens geschikt voor verticale geluidsisolatie veroorzaakt door luchtgeluiden, ventilatiegeluid, contactgeluid, enz. Ecophon Combison Duo E wordt in een zichtbare draagconstructie gemonteerd. De kantafwerking van Ecophon Combison Duo E zorgt voor een schaduweffect, waardoor het plafond een reliëfeffect krijgt. De zichtzijde van elk paneel bevindt zich circa 10 mm onder de zichtzijde van het profiel. De panelen kunnen worden gedemonteerd. Het plafondsysteem bestaat uit Ecophon Combison Duo E panelen en een Ecophon Connect draagconstructie, met een gewicht van circa 14 kg/m². De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een van Akutex™ FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien van een gips karton plaat (13 mm) en de kanten zijn geverfd. De draagconstructie is vervaardigd van gegalvaniseerd staal. Gebruik het Ecophon Connect ophangsysteem en accessoires voor de beste prestaties en kwaliteit.
Technische specificatie
  • Unieke ref.20526
  • ProductfamilieModular ceilings
  • ProductgroepCombison
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-01-11
  • Editienummer1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
  • IFC-classificatiePlafond
  • UNSPSC-naamSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-code30161604