Publiceer je producten
Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

Voor toepassingen waar een zwart plafond met een geringe lichtreflectie en goede geluidsabsorberende eigenschappen gewenst is. Ecophon Sombra A wordt in een zichtbare (zwarte) draagconstructie gemonteerd. De verschillende panelen kunnen makkelijk worden gemonteerd en gedemonteerd. Het plafondsysteem bestaat uit Ecophon Sombra A panelen en een Ecophon Connect draagconstructie, met een gewicht van 3 kg/m² (4 kg/m² met Ecophon Extra Bass). De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid. De zichtzijde van het paneel is bekleed met een matzwart geverfd glasvlies. Wij adviseren om panelen van één productiedatum te gebruiken. De rugzijde van het paneel is voorzien van glasvlies. De kanten zijn onbehandeld. Om de absorptie in het laagfrequentiebereik te verbeteren, kan op het verlaagde plafond Ecophon Extra Bass worden aangebracht. De draagconstructie is vervaardigd van gegalvaniseerd staal. Gebruik het Ecophon Connect matt black ophangsysteem en accessoires voor de beste prestaties en kwaliteit.
Technische specificatie
  • Unieke ref.eco_som_a
  • ProductfamilieModular ceilings
  • ProductgroepSombra
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-01-11
  • Editienummer5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlaswol
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
  • IFC-classificatiePlafond
  • UNSPSC-naamAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC-code30161601
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCeilings
  • OmniClass-nummer23-15 13 21
  • OmniClass-titelCeiling Panels