Publiceer je producten
Master™ Rigid A
Ecophon

Master™ Rigid A

Geschikt voor klaslokalen en overige ruimtes waar strikte eisen gelden voor een goede akoestiek en spraakverstaanbaarheid en waar demonteerbaarheid essentieel is. Ecophon Master Rigid A heeft een zichtbare draagconstructie. Ieder paneel wordt gefixeerd in het systeem met behulp van clips maar is nog volledig demonteerbaar. Het systeem bestaat uit Ecophon Master Rigid A panelen, Ecophon Extra Bass en het Ecophon Connect systeem, met een gewicht van circa 3,5 kg/m². De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid. Het oppervlak bestaat uit een versterkte sandwich constructie. De zichtzijde is voorzien van een Akutex™ FT oppervlak. Het product is ook leverbaar met een geluidsreflecterend oppervlak (gamma) met dezelfde visuele uitstraling. De rugzijde van het paneel is voorzien van glasvlies. De kanten zijn gegrond. Ecophon Extra Bass wordt toegepast om de geluidsabsorptie te verbeteren in het lage frequentiegebied, en wordt geïnstalleerd boven op het verlaagd plafond. Gebruik Ecophon Connect Connect gridsysteem en accessoires voor de beste prestaties en kwaliteit. De draagconstructie is vervaardigd van gegalvaniseerd staal.
Technische specificatie
  • Unieke ref.57615
  • ProductfamilieModular ceilings
  • ProductgroepMaster
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-01-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
  • IFC-classificatiePlafond
  • UNSPSC-naamSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-code30161604