Publiceer je producten
Master™ Rigid E
Ecophon

Master™ Rigid E

Geschikt voor klaslokalen en overige ruimtes waar strikte eisen gelden voor een goede akoestiek en spraakverstaanbaarheid en waar demonteerbaarheid essentieel is. Ecophon Master Rigid E heeft een verzonken zichtbare draagconstructie, de kantafwerking zorgt voor een schaduw effect dat ieder paneel accentueert. De zichtzijde van elk paneel bevindt zich circa 10 mm onder de zichtzijde van het profiel. Ieder paneel wordt gefixeerd in het systeem met behulp van clips (patent aangevraagd), maar is nog volledig demonteerbaar. Het systeem bestaat uit Ecophon Master Rigid E panelen, Ecophon Extra Bass en het Ecophon Connect systeem, met een gewicht van circa 3,5 kg/m². De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid. Het oppervlak bestaat uit een versterkte sandwich constructie. De zichtzijde is voorzien van een Akutex™ FT oppervlak. De rugzijde van het paneel is voorzien van glasvlies. De kanten zijn gegrond. Ecophon Extra Bass wordt toegepast om de geluidsabsorptie te verbeteren in het lage frequentiegebied, en wordt geïnstalleerd boven op het verlaagd plafond. Voor de beste prestatie en systeemkwaliteit gebruikt u het Ecophon Connect gridsysteem en accessoires. De draagconstructie wordt vervaardigd van gegalvaniseerd staal.
Technische specificatie
  • Unieke ref.57616
  • ProductfamilieModular ceilings
  • ProductgroepMaster
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-01-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
  • IFC-classificatiePlafond
  • UNSPSC-naamSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-code30161604