Publiceer je producten
Master™ Rigid Dp
Ecophon

Master™ Rigid Dp

Geschikt voor klaslokalen en overige ruimtes waar strikte eisen gelden voor een goede akoestiek en spraakverstaanbaarheid en waar demonteerbaarheid essentieel is. Ecophon Master Rigid Dp (patent aangevraagd) heeft een half verdekte draagconstructie en wordt toegepast indien een stootvast en afsluitbaar systeem vereist is. Er is een sponning van 8 mm tussen de panelen in de dragende richting en een van 2 mm in de andere richting. De kanten zijn strak afgewerkt. Ieder paneel wordt gefixeerd, maar is nog volledig demonteerbaar. Het systeem bestaat uit Ecophon Master Rigid Dp panelen, Ecophon Extra Bass en het Ecophon Connect systeem, met een gewicht van circa 4 kg/m². De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid. Het oppervlak bestaat uit een versterkte sandwich constructie. De zichtzijde is voorzien van een Akutex™ FT oppervlak. Het product is ook leverbaar met een geluidsreflecterend oppervlak (gamma) met dezelfde visuele uitstraling. De rugzijde van het paneel is voorzien van glasvlies. De kanten zijn geverfd. Ecophon Extra Bass wordt toegepast om de geluidsabsorptie te verbeteren in het lage frequentiegebied, en wordt geïnstalleerd boven op het verlaagd plafond.
Technische specificatie
  • Unieke ref.62536
  • ProductfamilieModular ceilings
  • ProductgroepMaster
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-01-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
  • IFC-classificatiePlafond
  • UNSPSC-naamSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-code30161604