Publiceer je producten
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Gearchiveerd

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    Specificatie
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.quid-02820
    • ProductfamilieIndoor lighting
    • ProductgroepQuid table lamp
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-07-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)690
    • Breedte (mm)280
    • Diepte (mm)280
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAcryl
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-code3911
    • Uniclass 2015-codeSs_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures

    Soortgelijke producten

    4.9 van de 5 sterren 4.9 (10)
    4.4 van de 5 sterren 4.4 (8)
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (59)
    4.8 van de 5 sterren 4.8 (10)