Publiceer je producten
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 van de 5 sterren4.5(60 reviews)
Pendant fixture
Specificatie
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Lens_pendant_large
  • ProductfamilieLens
  • ProductgroepPendant
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2019-11-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)295
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAcryl
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)2.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
Soortgelijke producten