Publiceer je producten
Lens Pendant
Lens Pendant
Lens Pendant
    ZERO

    Lens Pendant

    4.3 van de 5 sterren4.3(9 reviews)

    Structure painted aluminum and matt acrylic. Standard colours are white and black. Other colours on request. 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Lens_pendant
    • ProductfamilieLight fixtures
    • ProductgroepPendant
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)295
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten