Publiceer je producten
Atrivm outdoor round dining table
Atrivm outdoor round dining table
Atrivm outdoor round dining table

    Atrivm outdoor round dining table

    4.6 van de 5 sterren4.6(27 reviews)

    ­Round dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie
      • C235 R: 120x120x74  

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  

      • C240 R: 150x150x74

          TOP: HPL top 13 mm/0.51"


          Technische specificatie
          • Unieke ref.atrivm-outdoor-round-dining-table
          • ProductfamilieAtrivm outdoor
          • ProductgroepOutdoor collection
          • TypeObject (enkelvoudig object)
          • Publicatiedatum2022-02-22
          • Editienummer1
          • Hoogte (mm)740
          • Breedte (mm)1200
          • Diepte (mm)1200
          Gerelateerd
          • HoofdmateriaalAluminium
          • Gefabriceerd inSpanje
          • Nettogewicht (kg)30
          Classificatie
          • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
          • IFC-classificatieFurniture
          • ETIM-codeEG017960
          • ETIM-naamFurniture
          • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
          • OmniClass-nummer23-11 29 15
          • OmniClass-titelExterior Tables