Publiceer je producten
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40

    Bare side table 50x50x40

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie
        Technische specificatie
        • Unieke ref.bare-side-table
        • ProductfamilieBare
        • ProductgroepOutdoor collection
        • TypeObject (enkelvoudig object)
        • Publicatiedatum2022-03-22
        • Editienummer1
        • Hoogte (mm)400
        • Breedte (mm)500
        • Diepte (mm)500
        Gerelateerd
        • HoofdmateriaalRoestvrij staal
        • Gefabriceerd inSpanje
        • Nettogewicht (kg)6
        Classificatie
        • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
        • IFC-classificatieFurniture
        • ETIM-codeEG017960
        • ETIM-naamFurniture
        • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-code56
        • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015-beschrijvingCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
        • OmniClass-titelResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II-codeE20
        • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS