Publiceer je producten
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47

    Cafe side table Ø44x47

    4.3 van de 5 sterren4.3(11 reviews)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31" thick and FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie
        Technische specificatie
        • Unieke ref.cafe-side-table
        • ProductfamilieCafe
        • ProductgroepOutdoor collection
        • TypeObject (enkelvoudig object)
        • Publicatiedatum2022-04-27
        • Editienummer1
        • Hoogte (mm)470
        • Breedte (mm)440
        • Diepte (mm)440
        Gerelateerd
        • HoofdmateriaalRoestvrij staal
        • Gefabriceerd inSpanje
        • Nettogewicht (kg)3
        Classificatie
        • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
        • IFC-classificatieFurniture
        • ETIM-codeEG017960
        • ETIM-naamFurniture
        • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-code56
        • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015-beschrijvingCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
        • OmniClass-titelResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II-codeE20
        • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS