Publiceer je producten
Flamingo outdoor high dining table with round top
Flamingo outdoor high dining table with round top

    Flamingo outdoor high dining table with round top

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.flamingo-outdoor-high-table-round-top-70
    • ProductfamilieFlamingo outdoor
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1100
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)30
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-11 29 15
    • OmniClass-titelExterior Tables