Publiceer je producten
Flamingo outdoor high dining table with round top

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Neem contact op met expormim

Technische specificatie
  • Unieke ref.flamingo-outdoor-high-table-round-top-90
  • ProductfamilieFlamingo outdoor
  • ProductgroepOutdoor collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-11-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1100
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)36
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • OmniClass-nummer23-11 29 15
  • OmniClass-titelExterior Tables