Publiceer je producten
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool

    Lapala bar stool

    4.1 van de 5 sterren4.1(10 reviews)

    Barstool made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lapala-bar-stool
    • ProductfamilieLapala
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)101
    • Breedte (mm)52
    • Diepte (mm)51
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRope
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 17
    • OmniClass-titelResidential Stools
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings