Publiceer je producten
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T

    Nido hand-woven dining armchair C258 T

    4.9 van de 5 sterren4.9(9 reviews)

    Hand-woven dining armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.nido-hand-woven-dining-armchair
    • ProductfamilieNido
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)820
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRope
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)9.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015-beschrijvingStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Chairs
    • OmniClass-nummer23-11 29 13 13
    • OmniClass-titelExterior Chairs