Publiceer je producten
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T

    Nido low armchair C250 T

    4.4 van de 5 sterren4.4(7 reviews)

    Hand-woven armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.nido-low-armchair
    • ProductfamilieNido
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)65
    • Diepte (mm)68
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRope
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015-beschrijvingLounge chairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 13
    • OmniClass-titelResidential Seating
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS