Publiceer je producten
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75

    Nude indoor rectangular dining table 280x100x75

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 12 mm/0.47” thick. Delivered unassembled.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie
        Technische specificatie
        • Unieke ref.nude-indoor-rectalgular-dining-table-280
        • ProductfamilieNude indoor
        • ProductgroepIndoor collection
        • TypeObject (enkelvoudig object)
        • Publicatiedatum2022-03-30
        • Editienummer1
        • Hoogte (mm)75
        • Breedte (mm)280
        • Diepte (mm)100
        Gerelateerd
        • HoofdmateriaalRoestvrij staal
        • Secundair materiaalHout
        • Ontworpen inSpanje
        • Gefabriceerd inSpanje
        • Nettogewicht (kg)41
        Classificatie
        • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
        • IFC-classificatieFurniture
        • ETIM-codeEG017960
        • ETIM-naamFurniture
        • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-code56
        • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-21 23 15
        • OmniClass-titelResidential Tables
        • CSI UniFormat II-codeE20
        • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS