Publiceer je producten
Nude indoor square dining table 100x100x75

Nude indoor square dining table 100x100x75

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 19 mm/0.75” thick for expandable and round dining tables, 12 mm/0.47” thick for rectangular and square dining tables.

Neem contact op met expormim

Specificatie
      Technische specificatie
      • Unieke ref.nude-indoor-square-dining-table-100
      • ProductfamilieNude indoor
      • ProductgroepIndoor collection
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2023-11-29
      • Editienummer1
      • Hoogte (mm)75
      • Breedte (mm)100
      • Diepte (mm)100
      Gerelateerd
      • HoofdmateriaalRoestvrij staal
      • Secundair materiaalHout
      • Gefabriceerd inSpanje
      • Nettogewicht (kg)19
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
      • IFC-classificatieFurniture
      • ETIM-codeEG017960
      • ETIM-naamFurniture
      • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
      • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
      • OmniClass-nummer23-21 23 15
      • OmniClass-titelResidential Tables