Publiceer je producten
Obi armchair C060
Obi armchair C060
Obi armchair C060
Obi armchair C060

    Obi armchair C060

    3.8 van de 5 sterren3.8(6 reviews)

    Armchair with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.obi-armchair-c060
    • ProductfamilieObi
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)770
    • Breedte (mm)850
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalBekleding
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)22
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codeSL_45
    • Uniclass 2015-beschrijvingResidential spaces
    • OmniClass-nummer23-21 23 13
    • OmniClass-titelResidential Seating