Publiceer je producten
Plump right chaise longue module C874

Plump right chaise longue module C874

Chaise longue module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. 1 loose cushion 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 loose cushion 50x32 cm/19.75”x 12.5” included.

Neem contact op met expormim

Technische specificatie
  • Unieke ref.plump-right-chaise-longue-module
  • ProductfamiliePlump
  • ProductgroepOutdoor collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-11-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)64
  • Breedte (mm)105
  • Diepte (mm)180
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalBekleding
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)40
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
  • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
  • OmniClass-titelPatio Sofas
  • CSI UniFormat II-codeE20
  • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS