Publiceer je producten
Plump right island module C877
Plump right island module C877
Plump right island module C877

    Plump right island module C877

    Module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Upholstery.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.plump-right-island-module
    • ProductfamiliePlump
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)64
    • Breedte (mm)180
    • Diepte (mm)105
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalBekleding
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)38
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-titelPatio Sofas
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS