Publiceer je producten
Talo indoor hexagonal dining table
Talo indoor hexagonal dining table

    Talo indoor hexagonal dining table

    Tabletop and frame made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.talo-indoor-hexagonal-dining-table
    • ProductfamilieTalo indoor
    • ProductgroepIndoor
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)750
    • Breedte (mm)1500
    • Diepte (mm)1600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEik
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)108
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-titelResidential Tables