Publiceer je producten
WEO® 35 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 35 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 35 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 35 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 35 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 35 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 35 – Composiet Gevelbekleding

    WEO® 35 – Composiet Gevelbekleding

    WEO® 35 is een geavanceerde gevelbekledingsoplossing in composiet, ontworpen om het uiterlijk van natuurlijk hout te bieden met de superieure duurzaamheid van co-extrusietechnologie. De innovatieve tweekleurige afwerking en diepe houtnerfstructuur bootsen de charme van natuurlijk hout na en bieden tegelijkertijd langdurige weersbestendigheid en weinig onderhoud.

    Belangrijkste kenmerken


    Realistisch houteffect
    – Tweekleurige afwerking met diepe houtnerf voor een authentieke uitstraling.

    Langdurige duurzaamheid
    – De co-geëxtrudeerde polymeerlaag beschermt tegen UV-straling, vlekken en vocht, waardoor verkleuring en vervorming in de tijd worden voorkomen.

    Milieuvriendelijke samenstelling
    – Gemaakt van 95% gerecycleerde materialen, waaronder houtvezels en hogedichtheidpolyethyleen (HDPE).

    Geventileerd regenscherm-systeem
    – Verhoogt de energie-efficiëntie van gebouwen door natuurlijke luchtcirculatie en vochtregulatie te bevorderen.

    Eenvoudige installatie
    – Lichtgewicht planken met een verborgen bevestigingssysteem voor een naadloze, moderne afwerking.

    Prestaties & Duurzaamheid
    WEO® 35 is ontworpen om extreme weersomstandigheden te weerstaan, wat het ideaal maakt voor zowel residentiële als commerciële gevels. Dankzij de vochtbestendige en UV-stabiele eigenschappen blijven de kleuren langdurig helder, wat onderhoudskosten verlaagt. Het product is hoofdzakelijk vervaardigd uit gerecycleerde materialen en onderstreept zo het engagement voor duurzaam bouwen.

    Toepassingen
    - Residentiële gevels (eengezinswoningen, meergezinswoningen)
    - Commerciële gebouwen (kantoren, hotels, winkelruimtes)
    - Publieke infrastructuur (scholen, culturele centra)

    WEO® 35 is verkrijgbaar in verschillende eigentijdse kleuren en stelt architecten en ontwerpers in staat om verfijnde, natuurlijk ogende gevels te creëren met de zekerheid van langdurige prestaties.

    Afhankelijk van de regelgeving zijn er twee profielopties beschikbaar: WEO® 35 Euroklasse E en WEO® 35 Euroklasse D.

    Specificatie
    • Name

      WEO® 35 E

      WEO® 35 D

      Material

      Co-extruded wood composite (50% wood fiber, 45% HDPE, 5% additives)

      Co-extruded wood composite (30% wood fiber, 45% HDPE, 20% Fire retardant, 5% additives)

      Profile dimensions
      (L × W × T)

      3900 × 170 × 33 mm
      2900 x 170 x 33 mm

      2900 x 170 x 33 mm

      Usable width

      140 mm

      140 mm

      Weight per
      linear meter

      2.34 kg/ml

      2.58 kg/ml

      Weight per m²

      17.3 kg/m²

      18.43 kg/m²

      Fireclass

      Euroclass E

      Euroclass D-s3,d0
      Gross heat of combustion (calorific value)374,9 MJ/m²250.4 MJ/m²

      Impact resistance

      Q4

      Q4

      Wind resistance

      V4

      V4

      Seismic zones

      1 to 4

      1 to 4

      Linear thermal expansion coefficient

      46.2 x10-6 K-1

      63 x10-6 K-1

      Water absorption

      < 3% (co-extruded waterproof layer)

      < 6% (co-extruded waterproof layer)
      Brinell hardness50.12 MPa59.22 MPa

      UV resistance

      ΔE 1.14 – Colorfast technology

      ΔE 3.14 – Colorfast technology

      Sustainability

      85% recycled content

      55% recycled content

      Environmental Certification

      EPD, FSC

      EPD, FSC

    Technische specificatie
    • Unieke ref.weo-35-cladding
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)33
    • Breedte (mm)170
    • Diepte (mm)390
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Secundair materiaalComposite
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)9.44
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding