Publiceer je producten
WEO® Essential- Gardenwall houtcomposiet
WEO® Essential- Gardenwall houtcomposiet
WEO® Essential- Gardenwall houtcomposiet
WEO® Essential- Gardenwall houtcomposiet
WEO® Essential- Gardenwall houtcomposiet
WEO® Essential- Gardenwall houtcomposiet

    WEO® Essential- Gardenwall houtcomposiet

    WEO® Essential – De slimme keuze voor duurzame gevels

    WEO® Essential is een betaalbare gevelbekleding van composiet die de uitstraling van natuurlijk hout combineert met hoogwaardige duurzaamheid. UV-, vocht- en insectenbestendig, zorgt het voor langdurige kleurvastheid en minimaal onderhoud. Het verborgen bevestigingssysteem en het lichte ontwerp maken de installatie eenvoudig.

    Voordelen:

    ✅ Natuurlijke houtlook met moderne kleurkeuzes

    ✅ Bestand tegen UV, vocht en temperatuurverschillen

    ✅ Onderhoudsarm: geen schilderwerk of regelmatig schoonmaken nodig

    ✅ Geventileerd ontwerp: bevordert luchtcirculatie, vermindert thermische belasting

    ✅ Milieuvriendelijk: 95 % gerecycleerde materialen

    Perfect voor: woningen, kantoorgebouwen, hotels, renovaties en nieuwbouw.

    Specificatie
    • Technical Specifications

      Specification

      WEO® Essential

      Material

      Co-extruded wood composite (60% wood fibers, 40% HDPE)

      Profile dimensions (L × W × T)

      3900 × 173 × 33 mm

      Usable width

      153 mm

      Weight per linear meter

      1.64 kg/ml

      Weight per square meter

      10.72 kg/m²

      Fire classification

      Euroclass E

      Thermal conductivity (λ)

      0.20 W/(m·K)

      Water absorption

      < 5%

      UV resistance

      High stability with Colorfast technology

      Sustainability

      95% recycled content

      Environmental Certification

      EPD, FSC, PEFC

    Technische specificatie
    • Unieke ref.weo-essential-cladding
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-30
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Secundair materiaalComposite
    • Ontworpen inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding