Publiceer je producten
WEO® 60 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 60 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 60 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 60 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 60 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 60 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 60 – Composiet Gevelbekleding
WEO® 60 – Composiet Gevelbekleding

    WEO® 60 – Composiet Gevelbekleding

    WEO® 60 – De schoonheid van hout, gebouwd om lang mee te gaan

    WEO® 60 is een premium gevelbekleding in composiet die het natuurlijke hout nabootst zonder onderhoud. UV-, vocht- en weerbestendig, het biedt een langdurige duurzaamheid zonder vervorming of verkleuring. Het geventileerde gevelsysteem verbetert de isolatie en voorkomt vochtophoping.

    Belangrijkste voordelen:

    ✅ Natuurlijke houtlook met een moderne uitstraling

    ✅ Zeer duurzaam en onderhoudsvrij

    ✅ Verbeterde isolatie dankzij geventileerd systeem

    ✅ Milieuvriendelijk: 95% gerecyclede materialen

    ✅ Brandreactie: Euroklasse E en Euroklasse D-s3 d0

    Eenvoudige installatie: horizontaal of verticaal te monteren, verborgen bevestigingen, compatibel met alle muursoorten en isolatiesystemen. Ontworpen in Frankrijk, perfect voor moderne architectuur.

    Specificatie
    • WEO® 60 – Technical Specifications

      Specification

      WEO® 60 E 

      WEO® 60 D

      Material

      Co-extruded wood composite (50% wood fiber, 45% HDPE, 5% additives)

      Co-extruded wood composite (30% wood fiber, 45% HDPE, 20% Fire retardant, 5% additives)

      Profile dimensions (L × W × T)

      3900 × 170 × 33 mm
      2900 x 170 x 33 mm

      3900 × 170 × 33 mm
      2900 x 170 x 33 mm

      Usable width

      140 mm

      140 mm

      Weight per linear meter

      2.34 kg/ml

      2.58 kg/ml

      Weight per square meter

      17.3 kg/m²

      18.43 kg/m²

      Fire classification

      Euroclass E

      Euroclass D-s3,d0

      Gross heat of combustion (calorific value)

      374,9 MJ/m²

      250.4 MJ/m²

      Impact resistance

      Q4

      Q4

      Wind resistance

      V4

      V4

      Seismic zones

      1 to 4

      1 to 4

      Linear thermal expansion coefficient

      50.4 x10-5 K-1

      67.1 x10-6 K-1

      Water absorption

      < 7% (co-extruded waterproof layer)

      < 6% (co-extruded waterproof layer)

      UV resistance

      ΔE 1.14 – Colorfast technology – high stability

      ΔE 1.51 – Colorfast technology – high stability

      Sustainability

      85% recycled content

      55% recycled content

      Environmental Certification

      EPD, FSC, PEFC

      EPD, FSC, PEFC



    Technische specificatie
    • Unieke ref.weo-60-cladding
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)33
    • Breedte (mm)170
    • Diepte (mm)3900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Secundair materiaalComposite
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)9.13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding