Publiceer je producten
Betonschroef FBS II
fischer

Betonschroef FBS II

3.7 van de 5 sterren3.7(10 reviews)

De fischer Betonschroef FBS II US is een sterke verankeringsoplossing met een maximaal montagecomfort. De betonschroef met de aangeperste onderlegring is ideaal bij de bevestiging van slobgaten en houtconstructies alsmede het verankeren van dorpels en houten balken. De Europese technische beoordeling voor gescheurd en ongescheurd beton alsmede voor seismische belastingen en de brandgeschiktheid overeenkomstig de brandweerstandsklasse R 120 garanderen veel meer veiligheid. De zaagtandvorm maakt een snelle en krachtensparende montage mogelijk. Bij montage in plafond of vloer hoeft het boorgat niet schoonmaakt te worden. De spreiddrukvrije verankering maakt geringe rand- en asafstanden mogelijk.

Specificatie
    • Met maximaal 3 verankeringsdieptes, maakt de FBS II US het mogelijk dezelfde schroef te gebruiken voor verschillende aanbouwdeeldiktes.
    • De speciale geometrie van de vertanding maakt snel schroeven in het beton mogelijk.
    • Boorgaten hoeven niet te worden gereinigd tijdens verticale installatie (plafond en vloer). Voor vloerbevestigingen moet het gat 3x boorgatdiameter dieper worden geboord.
    • Spreiddrukvrije verankering (ondersnijding) zorgt voor de kleinste h.o.h. en randafstanden.
    • De ETA-goedkeuring heeft betrekking op gescheurd beton in seismische toepassingen in de categorieën C1 en C2 .
    • Het aanbouwdeel kan binnen de goedkeuring tot tweemaal worden losgeschroefd om een vulplaat van max. 10 mm te plaatsen of om het bevestigde onderdeel uit te lijnen en vervolgens de schroef opnieuw vast te draaien.
    • De controle huls maakt hergebruik mogelijk bij tijdelijke bevestigingen (bijvoorbeeld schoren) die onder de DIBt goedkeuring vallen.
Technische specificatie
  • Unieke ref.fischer-concrete-screw-fbs2
  • ProductfamilieAnchors
  • ProductgroepSteel fixings
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Anchors & Fixings
  • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
  • ETIM-codeEC000048
  • ETIM-naamAnchor bolt
  • Uniclass 2015-codePr_20_29_03_92
  • Uniclass 2015-beschrijvingUndercut anchors
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClass-nummer23-13 23 11 15 13
  • OmniClass-titelUndercut Anchors

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika