Publiceer je producten
Tessera Inline tapijttegels
Tessera Inline tapijttegels
Tessera Inline tapijttegels
Tessera Inline tapijttegels

    Tessera Inline tapijttegels

    Tessera tapijttegels staan bekend om hun esthetische vormgeving en uitstekende prestaties in de meest veeleisende omgevingen. Wij bieden Tessera tapijttegels aan in verschillende constructies; lussenpool, gesneden pool, combineerde pool en richtingloos. Met Tessera tapijttegels heeft u geweldige ontwerpmogelijkheden voor elk gedeelte van uw gebouw!

    Onze vernieuwde Tessera Inline collectie bevat diverse linear texturen kan goed gecombineerd worden met de andere Tessera collecties. Het nieuwe Layout en Outline zijn hier uitzonderlijk goede voorbeelden van. Dit lussenpool tapijt is geschikt voor installatie in elk gebied en kan op diverse manieren worden geinstalleerd. Dit zorgt voor een diepgang aan flexibel ontwerpen en zorgt voor uitzonderlijke ruimtes.

    Specificatie
      • Tufted multi-pile height loop carpet tile
        Tile size: 50 x 50 cm
        Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
        Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
        Classification commercial use: class 33
        Total thickness: 6.5 mm
        Pile height: 3.9 mm
        Total weight: 3895 g/m²
        Pile weight: 605 g/m²
        Pile composition: 100% polyamide 6
        Dye method: 100% solution dyed
        Stitch density: 198,374 per m²
        Primary backing: polyester
        Acoustical impact noise reduction: 25 dB
        Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
        Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
        Colour fastness to light: ≥ 5
        Dimensional stability: ≤ 0.2%
        Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
        Recycled content: 62% recycled content by weight
        Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
        Indoor air quality: Inline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
        Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
        Prodis-GUT: Inline carpet tiles meet the test criteria of GUT
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-TE-IN
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpet Tiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-05-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)500
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)6.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieFloor
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika Azië