Publiceer je producten
Tessera Layout & Outline planken
Tessera Layout & Outline planken
Tessera Layout & Outline planken
Tessera Layout & Outline planken

    Tessera Layout & Outline planken

    De Tessera Layout & Outline-collectie biedt een eigentijds palet van
    34 effen kleuren en 7 bijpassende streepdessins.
    De 50x50 cm tapijttegels geven je de flexibiliteit om vloeiende verbindingen, naadloze overgangen en complementaire designaccenten te creëren in drukbezochte kantoor- en onderwijsomgevingen.

    Tessera Layout biedt een strak en flexibel kleurenpalet dat goed werkt in elk interieur, los of gecombineerd. Ontworpen om het mixen van kleuren en texturen eenvoudig en samenhangend te maken.

    Tessera Outline voegt een subtiel streepdessin toe, waarbij elke kleurvariant is afgestemd op twee Layout-tinten. Samen zorgen ze voor een harmonieus vloerbeeld.

    • 100% solution dyed polyamide
    • 26 dB contactgeluidreductie

    Specificatie
    • Tufted low level loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 20 (5 m²)
      Installation method Layout: monolithic, brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Installation method Outline: brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.1 mm
      Pile height: 3.1 mm
      Total weight: 3895 g/m²
      Pile weight: 580 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 193,060 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 26 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 61% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Layout & Outline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: Tranquillity carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-TE-LAY
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpet Tiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-12-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)500
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)6.1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieFloor
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika Azië