Publiceer je producten
Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
    Gala
    Gearchiveerd

    Universal Wall hung bidet 560x390

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.

    Wall support frame option available.

    Wall hung bidet with geometrical design and simplicity of shapes, providing an added value in sophistication to the interior design.

    Specificatie
    • Concealed fixing kit included.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.1136201
    • ProductfamilieUniversal
    • ProductgroepBidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)300
    • Breedte (mm)560
    • Diepte (mm)390
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures