Publiceer je producten
Mid wall-hung bidet 540x360
Mid wall-hung bidet 540x360
Mid wall-hung bidet 540x360
    Gala

    Mid wall-hung bidet 540x360

    Wall-hung bidet.
    Bidet cover.

    Installation option with wall hung frame.

    Wall-hung bidet, with cover. Supports for wall-hung installation available. Very elegant design with a svelte shaft.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.4036201
    • ProductfamilieMid
    • ProductgroepBidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-07-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)540
    • Diepte (mm)360
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures