Publiceer je producten
Inspirerende ontwerpen van ramen en deuren in het GEALAN-gebouwmodel - Gemaakt met de GEALAN Add-On voor ArchiCAD
Inspirerende ontwerpen van ramen en deuren in het GEALAN-gebouwmodel - Gemaakt met de GEALAN Add-On voor ArchiCAD
Inspirerende ontwerpen van ramen en deuren in het GEALAN-gebouwmodel - Gemaakt met de GEALAN Add-On voor ArchiCAD
Inspirerende ontwerpen van ramen en deuren in het GEALAN-gebouwmodel - Gemaakt met de GEALAN Add-On voor ArchiCAD
Inspirerende ontwerpen van ramen en deuren in het GEALAN-gebouwmodel - Gemaakt met de GEALAN Add-On voor ArchiCAD

    Inspirerende ontwerpen van ramen en deuren in het GEALAN-gebouwmodel - Gemaakt met de GEALAN Add-On voor ArchiCAD

    3.0 van de 5 sterren3.0(6 reviews)

    Ervaar de toekomst van raamplanning met onze GEALAN ArchiCAD Add-On! De ramen, deuren (toegangsdeuren, balkondeuren...), en schuifdeuren die in het gebouwmodel worden gebruikt, zijn gemaakt met onze krachtige Planersoftware 3.0 Add-On die naadloos is geïntegreerd in ArchiCAD. Verken inspirerende ontwerpen, profiteer van automatische berekeningen, U-waarde analyses, en meer. Download het gebouwmodel en laat je inspireren door enkele raam- en deurmodellen die zijn gemaakt met de Planersoftware 3.0 Add-On.

    Je kunt de Add-On downloaden op de GEALAN BIMobject-site


    Voordelen van de Planersoftware 3.0 ArchiCAD Add-On

    Onbeperkte ontwerpvrijheid: Creëer ramen en deuren volgens je individuele voorkeuren en eisen om unieke architectonische ontwerpen te realiseren.

    Automatische berekeningen: Continue achtergrondberekeningen zorgen ervoor dat jouw ontworpen ramen en deuren niet alleen esthetisch aantrekkelijk zijn, maar ook voldoen aan de hoogste normen op het gebied van grootte, statica en energie-efficiëntie.

    Snelle planning en implementatie: Door zelfs complexe elementen in korte tijd te kunnen creëren, biedt de Add-On een tijdbesparende oplossing voor het plannen en implementeren van ramen en deuren in ArchiCAD-projecten.

    Kwalitatieve BIM-gegevens: De gegenereerde BIM-gegevens voldoen aan de hoogste normen voor Level of Geometry (LOG) en Level of Information (LOI), wat resulteert in een nauwkeurige en gedetailleerde weergave van de geplande ramen en deuren.

    Visuele representatie: Verkrijg een duidelijke 2D- en 3D-visualisatie van jouw ontworpen elementen, inclusief kleuren, afmetingen en een 3D-voorbeeld om jouw planning optimaal te illustreren.

    Gratis gebruik: De ArchiCAD Add-On is gratis beschikbaar voor architecten, planners en BIM-gebruikers, waardoor brede toepassing en integratie in verschillende projecten mogelijk zijn.

    De Planersoftware 3.0 Add-On genereert automatisch ArchiCAD-bibliotheekonderdelen voor alle vormen van ramen en deuren (oneindige selectie). Voorbeelden zijn standaardramen, hoekramen, toegangsdeuren, balkondeuren, schuifdeuren, en nog veel meer.

    Je kunt de Add-On downloaden op de GEALAN BIMobject-site

    Specificatie
    • Ben je op zoek naar een tool om hoogwaardige BIM-modellen van ramen en deuren voor ArchiCAD te genereren in slechts enkele minuten? Maak gebruik van onze gratis ArchiCAD Add-On! Kies het geschikte model voor jouw project uit vooraf ingestelde ramen en deuren. Als het gewenste model niet beschikbaar is, geen probleem. Gebruik de functie "Vrije constructie" om je eigen ramen en deuren te ontwerpen.

      Mogelijke ArchiCAD-bibliotheekonderdelen voor ramen en deuren

      Ramen: Standaardraam, kiep-draairaam, hoekraam, draairaam, postraam, puntboograam, schuin raam, rondboograam, driehoeksraam, en nog veel meer.

      Deur: Toegangsdeur, balkondeur, terrasdeur, schuif-kiepdeur, schuifdeur, raamdeur met drempel, en nog veel meer.

      Je kunt de Add-On downloaden op de GEALAN BIMobject-site

    Technische specificatie
    • Unieke ref.inspiring-window-and-door-designs-in-the-gealan-building-model-created-with-the-gealan-add-on-for-archicad
    • ProductfamilieVenster - Deur - Schuifdeur
    • ProductgroepArchiCAD Add-On (Venster - Deur - Schuifdeur)
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2024-01-12
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië