Publiceer je producten
GEALAN-SMOOVIO® Schuifdeur Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Schuifdeur Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Schuifdeur Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Schuifdeur Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Schuifdeur Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Schuifdeur Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Schuifdeur Plan A

    GEALAN-SMOOVIO® Schuifdeur Plan A

    4.7 van de 5 sterren4.7(127 reviews)

    Leefruimte is kostbaar en moet daarom optimaal worden gebruikt. GEALAN-SMOOVIO combineert voor de eerste keer het ruimtebesparende comfort van schuivende oplossingen met uitzonderlijke dichtheid. Een samenspel van nieuw ontwikkelde beslagelementen, innovatieve profielgeometrie en een geoptimaliseerde afdichting maken dit mogelijk.

    Specificatie
    • • Warmte-isolatie (in W/m2k): tot Uw = 0,87 (normale grootte)
      • Geluidsisolerende-ramen: tot Rw = 43 dB
      • Inbraakwering: RC1, RC2, RC2N
      • Bouwdiepte: 150 mm
      • Beslag: verdekt liggend of zichtbaar 
      • Maximale vleugel-grootte: 
      Breedte: 4000 mm
      Hoogte: 2380 mm
      Let op: breedte en hoogte van het element zijn afhankelijk van de bouwwijze van de vleugel afhankelijk.!

      Naar keuze beschikbaar met:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statischer-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor oppervlakte
      • Folie (uni-kleuren en houtdecor)
      • Alu-afdekking
      • Aanslagdichting

      Realiseerbaar zijn:
      • Passief-huis-ramen
      • KfW-55 ramen
      • KfW-70 ramen
      • Vaste beglazingen

      Systeem-aanvullende elementen zoals hefschuifdeuren en huisdeuren beschikbaar.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.smoovio-sliding-door-plan-a
    • ProductfamiliePVC Deur
    • ProductgroepSchuifdeur
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-05
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors and windows and glass
    • UNSPSC-code3017
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors