Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT AGEH09-14KVCCL
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AGEH09-14KVCCL

・High Energy Saving

・Flexible and easy installation

・Flexible pipe connection enables draining and piping in 6 directions

・Smart device control (optional)

Specificatie
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGEH09KVCCL / 2.500kW / 3.500kW AGEH12KVCCL / 3.500kW / 4.500kW AGEH14KVCCL / 4.200kW / 5.200kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.AGEH09-14KVCCL
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)740
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)14
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Europa