Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT AMUH12-24KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AMUH12-24KUAS

・Slim & Compact design

・High energy saving

・Easy maintenance

・Drain hose as standard

・Wide range of static pressures

Specificatie
  • The RFA file includes 3 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AMUH12KUAS / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h

    AMUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h

    AMUH24KUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h

Technische specificatie
  • Unieke ref.AMUH12-24KUAS
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-07-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1092
  • Breedte (mm)444
  • Diepte (mm)533
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)49.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment