Publiceer je producten
FUJITSU SPLIT AOYG14LMCE
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG14LMCE

・High efficient compact design

・More comfort airflow

・Powerful operation

・Low noise mode for outdoor unit

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG14LMCE / 4.0kW / 5.0kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOYG14LMCE
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)540
  • Breedte (mm)790
  • Diepte (mm)290
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)34
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC