Publiceer je producten
FUJITSU MULTI SPLIT AOYG36LBLA5
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYG36LBLA5

・Wide range of indoor units with various models

・Compact design

・Easy installation

・Central & Individual Control

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG36LBLA5 / 10.0kW / 12.0kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOYG36LBLA5
  • ProductfamilieMulti Split Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)998
  • Breedte (mm)970
  • Diepte (mm)370
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)94
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC