Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KPAS

•Compact wall-mounted indoor unit delivering superior comfort and energy-efficientperformance

Specificatie
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASUH18KPAS / 18,000Btu/h / 18,000Btu/h

    ASUH24KPAS / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h

Technische specificatie
  • Unieke ref.ASUH18-24KPAS
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)280
  • Breedte (mm)980
  • Diepte (mm)240
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)12.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment