Publiceer je producten
Draaideuraandrijving Unit (Fire Protection) FD 20-F
Draaideuraandrijving Unit (Fire Protection) FD 20-F

    Draaideuraandrijving Unit (Fire Protection) FD 20-F

    5.0 van de 5 sterren5.0(5 reviews)
    Alleen de beste telt in vuur! De Gilgen draaideuraandrijving FD 20-F biedt handige, dag-tot-dag toegang voor voetgangers, maar verandert in een robuuste, zeer resistent branddeur en nooduitgang als brand ooit zou uitbreken.
    Specificatie
    • Gilgen FD 20 FD 20-F en FD 20 Invers zwaaideur aandrijfeenheden Gilgen FD 20 (standaard), FD 20-F (verbranding beoordeeld) en FD-20 Invers (smoke-extractie) draaideuraandrijving units Gilgen FD 20 draaideuraandrijving units zijn TÜV-getest conform EN 16005 en DIN 18650. Deze aandrijvingen zijn zeer consequent als het gaat om prestaties, een lange levensduur en rustige loop. Ook geschikt voor zware buitendeuren met een hoge windbelasting. () FD 20 standaard () FD 20-F-brandwerende (met DIBt goedkeuring) () 20 FD-Invers rookafzuiging (geopend kan worden met stroom uit) De aandrijfcomponenten en controlesysteem zijn ondergebracht in een strak ontworpen bekleding. Full-energie aandrijving met geïntegreerde / configureerbare low-energiefunctie (om te werken zonder veiligheidssensoren). Eenvoudig te installeren en te bedienen via de geïntegreerde grafische scherm. Verlichte programma-keuzetoetsen (inclusief handleiding vrijlating en reset) geïntegreerd in het zijpaneel. Aansluitklemmen voor de werking en veiligheid / veiligheidselementen, plus “E” - opener en motorsloten. Aandrijfeenheid en omkasting Afmetingen: 95 mm x 120 mm x 690 mm (HxDxB) () E6 / EV1 aluminium behuizing met kleurloze geanodiseerd () Behuizing gepolijst chroomstaal () E6 / EV1 volledige aluminium behuizing met kleurloze geanodiseerd (voor bi-scheidende deuren) () Vol vatting gepolijst chroomstaal (voor bi-scheidende deuren) mogelijke configuraties () Enkel blad () Dubbele schuifdeuren (twee deurvleugels) () Nood-exit / vluchtroute functie () Brand-functie ter voorkoming () Nood-exit en vuur-functie ter voorkoming () Smoke-extractie functie (invers) () Nood-uitgang en rook extractie functie (invers) Installatie en rod varianten () Latei-gemonteerd schuifstangen in duwen configuratie () Latei-gemonteerd schuifstangen in trekken configuratie () Latei gemonteerde normale schuivende staven duwen configuratie (De beste krachtoverbrenging) () Blad-gemonteerd schuivende staven duwen configuratie (wanneer de hoogte beperkt is) Accessoires en extra functies () Integrated rookalarm (in aandrijfhuis) () Geïntegreerde mechanische sluitvolgorde regeling (voor brandbestendige twee draaideuren) () Connectie flap (voor twee-blad nooddeuren) Overige bedieningselementen () Spanning-uitgangen voor bevestigingen aan bijvoorbeeld het gebouwbeheersysteem (via relaisprintplaat) () Gilgen radio printplaat en GFU handzender () Interlock bediening met programmeerbare speciale functie (bijvoorbeeld voor windscherm). bescherming van de gebruiker () LZR platte scan laser security / veiligheidssensor voor automatische draaideuren. Voor betrouwbare bewaking van openen / sluiten van bewegingen, zoals de nevensluitrand. uitwendig aangebracht aan de binnen- en buitenzijde van het deurblad. bedieningselementen Standaard: Verlichte programma bedieningsknoppen (waaronder handmatige afgifte en reset) geïntegreerd in het zijpaneel Optioneel: () Vast ingebouwde D-BEDiX programma selector te drukken. Voor een eenvoudige selectie van deur-functie, en voor het weergeven van verschillende items van informatie over het systeem () Doorspoelen installatie (gebruikt klant inbouwdoos) () Opbouwmontage (met oppervlakte-type kunststof frame, in wit) () KOMBI-D-BEDiX met sleutelcilinder voor het blokkeren van de geselecteerde werkingsmodus. Programma keuzeknop met verlichte LCD-display, voor het selecteren van de deur functies, het aanpassen van de deur parameters en de weergave van de bedrijfsgegevens. () Vlak geplaatst in twee vak (diepte 1½) () Installatieoppervlak (met oppervlakte-type kunststof frame, 2X, wit) () Handmatige activering en “Reset” toetsen (dubbele wip), rood () Met Feller Ediziodue inbouwdoos kunststof frame, rood. Voor de installatie in embedded, inbouwdoos () Met Feller Ediziodue oppervlak kunststoflagen frame, wit. Voor opbouwmontage Control / bedieningselementen () Radareenheid gemonteerd binnen bewegingsmelder betrouwbare openen () Radareenheid gemonteerd buiten bewegingsmelder betrouwbare openen () Contactloze ATC drukknop optimale hygiënische werking () OPEN drukknop, wit, van Feller EDIZIOdue () OPEN drukknop, groen verlicht, van Feller EDIZIOdue () NOOD OPEN drukknop, groen-verlicht, met “nooduitgang” -symbool () Sleutelschakelaar OPEN impulsschakelaar
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FD_20-F
    • ProductfamilieAutomatic Swing Doors
    • ProductgroepSwing Door Operator
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-15
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)95
    • Breedte (mm)690
    • Diepte (mm)120
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurautomaat
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoor openers
    • UNSPSC-code30171512