Publiceer je producten
Washbasin SHINE SH-401/01
Goman

Washbasin SHINE SH-401/01

WALL-HUNG WASHBASIN SHINE CM. 65x52 IN GLOSSY WHITE POLITEK
Specificatie
  • Politek washbasin, glossy white color, ergonomic for the disabled, with elbow rest area, without overflow. Prepared for wall installation with fixing plugs. The taps must be of the single-hole type. Complies with European standard EN 14688 for CE marking. dimensions: mm 650 (l) x 516 (p) x 170 (h). type Goman code SH-401/01
Technische specificatie
  • Unieke ref.SH-401-01
  • ProductfamilieWash basins
  • ProductgroepSH
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-01-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)650
  • Diepte (mm)516
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyesterlijm
  • Secundair materiaalPolyesterlijm
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)10.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit