Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
gustavsberg/products/d48cbe6b-0b6d-4442-af27-870e993231c7
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Toilet
Toilet Nordic3 3500
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Gustavsberg
Volg
Toilet Nordic3 3500
Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank
Downloaden
Specificatie
Specificatie
•Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
GB113500
Productfamilie
Nordic³
Productgroep
Toilet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2016-08-23
Editienummer
1
Hoogte (mm)
865
Breedte (mm)
355
Diepte (mm)
660
Links
Links
Installatie-instructies
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nordic3_WC_WEB.pdf
Instructievideo
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Productcertificering
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Porselein
Secundair materiaal
Plastic
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Toilet
ETIM-code
EC011318
ETIM-naam
Toilet combination
UNSPSC-naam
Toilets
UNSPSC-code
30181505
Uniclass 2015-code
SL_35_80_89
Uniclass 2015-beschrijving
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Code
10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-titel
Toilets
Beschikbaarheid regio
Europa
Åland
Denemarken
Estland
Finland
IJsland
Letland
Litouwen
Noorwegen
Zweden
Soortgelijke producten
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Downloaden
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Downloaden
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Downloaden
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Downloaden
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Downloaden
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Downloaden