Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
gustavsberg/products/b794978e-52cb-450c-874d-2ced6ce466b8
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Bad & Spa's
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Gustavsberg
Volg
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Standard bathtub for built-in installation with overflow hole
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
GB2082941
Productfamilie
Built in bath
Productgroep
Built in bath
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2023-12-21
Editienummer
1
Hoogte (mm)
1500
Breedte (mm)
700
Diepte (mm)
420
Links
Links
Product-url
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082941100/bathtub-2941-built-in-1500x700-with-overflow-hole
Installatie-instructies
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Duitsland
Gefabriceerd in
Duitsland
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Bad & Spa's
ETIM-code
EC011609
ETIM-naam
Bath
UNSPSC-naam
Bathtubs
UNSPSC-code
30181501
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015-beschrijving
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Bath Furnishings
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-titel
Bathtubs
Beschikbaarheid regio
Europa
Åland
Denemarken
Estland
Finland
IJsland
Letland
Litouwen
Noorwegen
Zweden
Soortgelijke producten
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Downloaden
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Downloaden
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Downloaden
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Downloaden
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Downloaden
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Downloaden