Publiceer je producten
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-Smart Mate _495.06.532
Specificatie
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (60 min) - Rapid (39 min) - Normal (137 min) - Pre-Rinse (11 min) - Intensive (180 min) - ECO (237 min) • 2 Spray levels • 1-24 hours delay start • Child lock option • Drying system by residual heat
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-SmartMate
  • ProductfamilieDishwasher
  • ProductgroepBuilt-In
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-05-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)815
  • Breedte (mm)596
  • Diepte (mm)578
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 25
  • OmniClass-titelResidential Dishwashers