Publiceer je producten
HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series_495.06.102
Specificatie
  • • 4 Cooking zones Front left Ø165 mm (1,200 W) Rear left and front right Ø200 mm (1,800 W) Rear right Ø165 mm (1,200 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series
  • ProductfamilieHob
  • ProductgroepCeramic
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-05-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)55
  • Breedte (mm)590
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-titelResidential Food Cooking Equipment