Publiceer je producten
HAFELE Induction Hob Lucien 5 Series

HAFELE Induction Hob Lucien 5 Series

HAFELE_Induction-Hob_Lucien-5-Series_495.06.095
Specificatie
  • • 2 Cooking zones: Front Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Rear Ø180 mm (2,000/2,300 W) -Powerboost • Touch and slide control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Induction-Hob_Lucien-5-Series
  • ProductfamilieHob
  • ProductgroepInduction
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-05-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)68.5
  • Breedte (mm)290
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-titelResidential Food Cooking Equipment