Publiceer je producten
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3 van de 5 sterren4.3(7 reviews)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
Specificatie
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • ProductfamilieHood
  • ProductgroepStandard
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-05-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)135
  • Breedte (mm)595
  • Diepte (mm)495
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalGlas
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-titelResidential Food Cooking Equipment