Publiceer je producten
Inbraakwerende draaideur, enkel, dubbel en XXL
Inbraakwerende draaideur, enkel, dubbel en XXL
Inbraakwerende draaideur, enkel, dubbel en XXL

    Inbraakwerende draaideur, enkel, dubbel en XXL

    Inbraakwerende draaideur, enkel, dubbel en XXL.

    Draaideuren van Heinen worden vervaardigd op basis van het concept METAL+, wat zorgt voor een uniforme, esthetische look ongeacht de veiligheidskenmerken van de deur.

    Alle deuren van Heinen zijn maatwerk, en dat op verschillende gebieden:

    • keuze uit tal van prestaties
    • afwerking
    • uitrusting en toebehoren
    • afmetingen
    • met opgestort of geschroefd kozijn
    Specificatie
    • Weerstandsklassen van RC2 tot RC5

      In 80% van de gevallen vallen de daders eerst de deur van het gebouw aan waarin zij willen binnendringen. De deur is dus het belangrijkste element van de buitenschil dat beveiligd moet worden.

      Over het algemeen, en ongeacht het type compartimentering (inbraakwerendheid, brandwerendheid, geluidsisolatie, enz.), zijn de openingen in het gebouw het zwakke punt.

      Basisprestaties: EN 1627-1630, RC2 - RC3 - RC4 - RC5 (opgestort kozijn)

      Combineerbare prestaties:

      • Geluidsisolerend
      • Inbraakwerend
      • Kogelwerend
      • Explosiebestendig
      • Elektromagnetisch afschermend
      • Antipaniek
      • Rookdicht
      • Thermisch isolerend
      • Luchtdicht
      • Waterdicht
      • Weerstand tegen windbelasting.

      Basisprestaties:

      • Inbraakwerendheid (EN 1627-1630): RC2 onder voorwaarden
      • Gebruiksfrequentie: tot 1 000 000 openings- en sluitingscycli (maximumniveau) + duurzaamheid van de automatische sluiting: 200 000 cycli (C5)
      • Mechanische weerstand:
        • M4 (maximaal normatief niveau)
        • tot M+7 (maximumniveau boven de norm)
      • Levensduur van de deur: 15 jaar garantie op het deurgeheel

      Met automatische Kältefeind-drempel:

      • Geluidsisolatie, basisisolatie:
        • enkele deur Rw = 36 dB
        • dubbele deur Rw = 30 dB
      • Luchtdichtheid:
        • enkele deur minimum L2
        • dubbele deur minimum L2 (met deursluiter)
      • Thermische isolatie: waarde tussen 1,7 en 1,9 W/m²K (afhankelijk van de afmetingen)

      Afmetingen enkele deur:

      • Max. vleugel: 2450 x 5900 (B x H). Min. vleugel: 400 x 600
      • Max. dagopening: 2560 x 5978 (B x H). Min. dagopening: 510 x 678

      Vanaf een vleugelbreedte van 1450 (dagopening 1560) is de maximale vleugelhoogte beperkt tot 4900 (dagopening 4978).

      Afmetingen dubbele deur:

      • Max. vleugel: 2450 x 5900 (B x H). Min. vleugel: 400 x 900
      • Max. dagopening: 5020 x 5978 (B x H). Min. dagopening: 920 x 978

      Vanaf een vleugelbreedte van 1450 (dagopening 1560) is de maximale vleugelhoogte beperkt tot 4900 (dagopening 4978).

      BIM-inhoud: de Revit-bestanden bevatten gebruiksklare types voor de klassen RC2 tot RC4 (standaardconstructie) en RC5 (specifiek versterkte constructie), met brandwerende configuraties tot EI2 60.

      Classificatie in Nederland: in Nederland wordt de EW-classificatie volgens EN 1634-1 toegepast. Heinen dekt EW 30 tot EW 240, en EW 300 voor enkele deuren. De inbraakwerendheid wordt volgens EN 1627-1630 in weerstandsklassen RC2 tot RC5 uitgedrukt.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.burglary-resistance-hinged-door-rc2
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-21
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • IFC-classificatiedeur
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 49 13
    • OmniClass-titelForced Entry Door